Опубликуйте свои продукты
Basket
Fritz Hansen

Basket

A practical alternative to a traditional newspaper rack or magazine holder, this wooden basket can hold everything from magazines to knitting projects. It is easy to move and is in keeping with Fritz Hansen’s tradition of working with steam bent wood and fine veneer.
Cпецификация
  • Features: Round shapes with soft look. Easy to clean. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Solid ash, steam bent ash veneer. Meassurements: Height: 36,5cm/ 14.4" Length; 53cm/ 20.8" Warranty: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840240
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииInterior Decoration
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)365
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)530
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вДания
  • Страна-производительЛатвия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (144)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)