Опубликуйте свои продукты
Louise Candleholder
Fritz Hansen

Louise Candleholder

Small but significant candleholders are named for the much-loved Louisiana Museum of Modern Art, just north of Copenhagen. Originally made in aluminium, the candleholders are now made in solid stainless steel and silver plated. Use alone or stack for height. The designs fit standard candles or tealights and will patinate with use. However, they can be polished for renewed shine.
Cпецификация
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: mirror-polished solid stainless steel with a silver-plated surface • Name: Louise candleholder • Nominal Height: 2.1 cm/ 0.8" • Nominal Width: Diameter 6.9 cm/ 2.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840260
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииInterior Decoration
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)21
  • Ширина (мм)69
Связанные
  • Основной материалСеребро
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (144)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)