Опубликуйте свои продукты
Moon eye vase
Fritz Hansen

Moon eye vase

4.1 из 5 звезд4.1(14 отзывы)
Inspired by the iconic crescent moon and eye symbols and handmade with the greatest of care. Each vase differs slightly in height, thickness, and hue. Place the vases together or separately depending on preference.
Cпецификация
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Smoked and clear glass • Name: Moon eye vase • Nominal Height: 23 cm/ 9.1" and 16 cm/ 6.3" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 16 cm/ 6.3" and 13.5 cm/ 6.3" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840270
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииInterior Decoration
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)160
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вДания
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (144)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)