Опубликуйте свои продукты
Mirror Long
Fritz Hansen

Mirror Long

4.4 из 5 звезд4.4(18 отзывы)
Handmade from painted aquarelle graphics, a printed mirror by Studio Roso stands out as a piece of art on its own. The design process ensures that no two mirrors are the same. Every round, steel plate is stunning and produces a beautiful, unique reflection of light. The mirror is made of Reflective glass, Colors printed with ECO colors, and a frame of lacquered MDF.
Cпецификация
  • • Asset Type: fixed • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Printed reflecting glass • Name: Mirror long • Nominal Height: 161 cm/ 63.3" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 38 cm/ 14.9" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840300
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииInterior Decoration
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1610
  • Ширина (мм)380
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (144)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)