Опубликуйте свои продукты
Coat Tree™ Wall mounted
Fritz Hansen

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 из 5 звезд3.4(5 отзывы)
Coat Tree™ Wall edition is available in powder coated editions in light grey with grey knobs and a dark blue with black knobs.
Cпецификация
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840330-840331
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииInterior Decoration
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1040
  • Ширина (мм)460
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (144)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)