Опубликуйте свои продукты
JH Tray
JH Tray
JH Tray
JH Tray
    Fritz Hansen

    JH Tray

    A staple of every modern home, the humble tray is elevated to new heights with the introduction of the JH Tray in Oregon pine and brass. Featuring a tall carry handle that makes it easy to move around, the beautiful design adds a sense of occasion to daily rituals. Use it to transport objects between rooms, as a neat and tidy space for clutter-free living, or as a display area on a surface.
    Cпецификация
    • Features: Allows to carry tray in one hand.

      Finish: Clear lacquered Oregon pine and untreated brass.

      Material: Oregon pine, brass

      Height: 26,5cm/ 10.4"

      Width. 38cm/ 14.9"

      Warranty: Standard 2 years.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка840431
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииInterior Decoration
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)265
    • Ширина (мм)380
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (144)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (42)