Опубликуйте свои продукты
Happy Hook
Fritz Hansen

Happy Hook

A cheerful design on which to hang a coat, clothing, a kitchen apron, or whatever you fancy. This design is sure to lift the mood and serve its purpose with a smile.
Cпецификация
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Powder coated steel • Material: Powder coated steel • Name: Happy Hook • Nominal Height: 13.1 cm/ 5.1" • Nominal Length: 6.5 cm/ 2.5" • Nominal Width: 15 cm/ 15.9" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка850411
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииInterior Decoration
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)131
  • Ширина (мм)150
  • Глубина (мм)65
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (145)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)