Опубликуйте свои продукты
Coat Tree™
Fritz Hansen

Coat Tree™

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
The Coat Tree™ comes in both a free standing and wall mounted variant. The Coat Tree™ which is the floor variant, is available in Chrome with black knobs.
Cпецификация
  • Features: Stand-alone coat tree. Room for both coats and bags. Finish: chrome, black plastic knobs. Material: steel tubes, chromed. Meassurements: Height: 193cm/ 76" Width; 65cm/ 25.6" Warranty: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка9999
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииInterior Decoration
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1930
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)650
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (145)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)