Опубликуйте свои продукты
Table Series™ B603
Fritz Hansen

Table Series™ B603

-Meeting room table, with 4 detachable span legs. Table tops available in walnut and several laminate options. Table design by Piet Hein and Arne Jacobsen. -The entire Table-Series, was inspired by the designer Piet Hein’s solution to a traffic problem at Sergels Torg in Stockholm: A super elliptical roundabout. The Table-Series is nothing but the finest quality which is why we also found the best quality within laminate. Laminate is extraordinary resistant to scratches and it matte surface adopts the light rather than reflect it. It is very easily cleaned, and does not reveal any fingerprints.
Cпецификация
  • •Category :Supercircular table with 4 span legs, detachable. •Features : Meeting room table/ dining table, with 4 span legs, detachable. Table tops available in laminate and walnut, steel table top edge. •Material :Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. •Nominal Height : 72 cm / 28.3 " •Nominal Length : 100 cm / 39.4 " •Nominal Width : 100 cm / 39.4 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаB603
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииTable Series™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалГрецкий орех
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (145)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)