Опубликуйте свои продукты
Cross-Plex™ T-500 Table lamp
Fritz Hansen

Cross-Plex™ T-500 Table lamp

3.9 из 5 звезд3.9(8 отзывы)
Shaped like a cross in plexiglass, the Cross-Plex is a simple yet refined table lamp with a natural ability to lift the ambience of any space. Seen from its profile, the lamp resembles a miniature building with its translucent shade like an illuminated roof.
Cпецификация
  • Height: 50cm/ 19,7" Width: 20cm/ 7,9" Colour: Opal Surface finish: Semi-matt, smooth Material: PMMA Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 70W Lampbase E27 Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCross-Plex-T-500
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииCross-Plex™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
4.5 из 5 звезд 4.5 (11)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)