Опубликуйте свои продукты
KS13 - Little Friend™
Fritz Hansen

KS13 - Little Friend™

Little Friend™ table series by Kasper Salto offers flexible, multifunctional and portable solutions to the challenges of modern minimalistic working and living. It is perfect for a laptop as well as morning coffee.
Cпецификация
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2005 & 2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKS13-Little-Friend
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииLittle Friend™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)73
  • Ширина (мм)51
  • Глубина (мм)37.4
Связанные
  • Основной материалVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)3.6
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (145)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)