Опубликуйте свои продукты
MS11 Floor Lamp
MS11 Floor Lamp
    Fritz Hansen

    MS11 Floor Lamp

    The MS Series is a clean, cool and modern lighting collection created by contemporary Danish architect and designer Mette Schelde. A modern and minimal reinvention of classic lamp designs, the MS Series balances minimalist transparency with soft curves as the lamps’ clean lines meet Schelde’s signature circle shape found throughout much of her work. All lamps in the series feature an integrated dial for turning on and dimming control.
    Cпецификация
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Mette Schelde, 2023 ABOUT THE DESIGNER In 2012, Schelde established the studio from where she designs furniture, lighting, and architecture. Her designs are functional and made of simple constructions in a sculptural universe. Schelde combines traditional materials such as wood, glass, and metal with sensual functions. With simple lines and compositions, her studio explores new methods and technologies that point both back and forth between tradition and renewal.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMS11-Floor-Lamp
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииMS Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)118
    • Ширина (мм)21.5
    • Глубина (мм)77.1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вДания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)4.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (15)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (11)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (18)