Опубликуйте свои продукты
Planner™ MC350 Table
Fritz Hansen

Planner™ MC350 Table

4.6 из 5 звезд4.6(10 отзывы)
The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops. Planner™ was designed by Paul McCobb in 1952. The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops.
Cпецификация
  • • Category: Coffee table • Finish: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Material: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Name: Planner™ coffee table • Nominal Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPlanner-MC350
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииPlanner™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалМрамор
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (145)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)