Опубликуйте свои продукты
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
    Fritz Hansen

    AJ Trolley Side table

    A mobile side table design with a sophisticated, architectural edge. Arne Jacobsen originally designed this elegant trolley for his tea. It has now been revived from the Fritz Hansen archive to serve as a bar cart, serving trolley or side table. This is a truly versatile and storied design.
    Cпецификация
    • The AJ Trolley is a small table with triangular table tops available in black coloured ash. The frame is made of brushed stainless steel and comes with the iconic castors with a metal housing.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaj-trolley
    • Тип продукцииTables
    • Группа продукцииSmall tables, side tables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)547
    • Ширина (мм)590
    • Глубина (мм)670
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (145)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)