Опубликуйте свои продукты
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer
    Fritz Hansen

    FH3605 with drawer

    Designed by Arne Jacobsen in 1955 and produced by Fritz Hansen, the FH3605™ desk creates an informal yet exclusive working space thanks to its considered form and practical details. The reissued design comes in two tabletop and base options: walnut veneer or black coloured ash, with chromed steel or black powder coated steel legs. An optional document drawer in solid wood matches the tabletop materials, allowing you to customise the design accordingly.

    Cпецификация
    • Features: Mix and match (tabletop and base). With or without drawer. Drawer can be placed in both sides. Particularly designed for the Arne Jacobsen stacking chairs. Standard heights: 72cm and 74 cm.

      Finish: Clear lacquered walnut or black coloured ash. Base: Chromed stelel or black powder coated steel.

      Material: Veneered MDF. Solid ash or walnut edgeband. Steel.

      Warranty: Standard 5 years.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfh3605-with-drawer
    • Тип продукцииTables
    • Группа продукцииFH3605™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)152
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вДания
    • Страна-производительЛатвия
    • Масса нетто (кг)29
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (145)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)