Опубликуйте свои продукты
Fri™ JH5 Lounge Chair
Fritz Hansen

Fri™ JH5 Lounge Chair

4.5 из 5 звезд4.5(141 отзывы)
The Fri™ easy chair adds a striking, sophisticated expression to any interior. Designed by Spanish designer Jaime Hayon, the chair has a soft, sculptured form that is as pleasing to the body as it is to the eye.
Cпецификация
  • Features: The back cushion has double slices of soft foam with lumbar support support to increase durability and comfort. Nylon glides under ligs, suitable for majority of floors. Stable and firm chair. Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Wood. Material: Shell: hard polyurethane foam with glass fibre re-enforcement of edges. Cushion: moulded polyurethane foam. Base: wood. Meassurements: Height: 90,5cm/ 35.6" Width: 80cm/ 31.5" Depth: 88cm/ 34.6" Seat height: 43cm/ 17" Warranty: standard 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFri-JH5
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииFri™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)905
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)880
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (18)
4.1 из 5 звезд 4.1 (30)