Опубликуйте свои продукты
Messina 300 Square
Messina 300 Square
Messina 300 Square
Messina 300 Square
Messina 300 Square
    Fritz Hansen

    Messina 300 Square

    Keep cool under the shade of the Messina umbrella and enjoy outdoor spaces to the fullest. Built from long-lasting lacquered, 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia and with a clean design, Messina will protect from the sun, shading hot summer days for many years to come. The textile is highly durable and treated to withstand water and dirt. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    Cпецификация
    • The Messina Umbrella comes in white, dark blue stripes and golden yellow stripes. 

      A double pulley system makes it easy to open the umbrella.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmessina-300square
    • Тип продукцииOutdoor Umbrellas
    • Группа продукцииMessina
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2700
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)48
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалПрочее
    • Разработано вДания
    • Масса нетто (кг)18.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (144)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (42)