Опубликуйте свои продукты
Electrical Box FL-FRK 500P/605P
FSR Inc.

Electrical Box FL-FRK 500P/605P

Our new Fire-Resistant floor boxes expand the versatility of our floor box line by providing enhanced, fire-resistant versions of our existing products. All of our Fire-Resistant Products are UL Listed and complies with UL 263 Fire Resistance Ratings and UL 514 Scrub water requirements. The FRK fire- resistant system is offered in two sizes: the FL-FRK-500P and FL-FRK-605P. Other depths are available consult an FSR sales associate. Both models include a UL listed 3-hour Fire-Resistant Floor box system comprised of a FireStop box, and four FL-FRK 1 1/2" Intumescent-lined Conduit Assemblies, hardware and installation instructions.

Cпецификация
  • Fire Resistant Floor Box Features

    -Complete kit including Floor Box, Pour Pan and Heat isolating conduits
    -Complies with UL 263 Fire Resistance Ratings
    -Offered in: FL-500P-6 and FL-605P-6 *Other depths available consult an FSR sales associate
    -Maintains the fire-resistance rating for a three-hour floor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаelectrical-box_FL-FRK_500P-605P
  • Тип продукцииElectrical
  • Группа продукцииInstallations
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)8
  • Ширина (дюймы)10
  • Глубина (дюймы)12
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)14
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Описание Uniclass 2015Electrical system installing
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-35 31 15
  • Наименование OmniClassElectrical Distribution Control Panels
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL