Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

FUJITSU VRF ABYA12-24GATH

Уникальная ссылка: VRF_ABYA12-24GATH
Брэнд: FUJITSU GENERAL
Тип продукции: VRF Air Conditioner
Группа продукции: Indoor Unit
Ширина (мм): 990
Высота (мм): 199
Глубина (мм): 655
Дата публикации: 2019-06-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louvre
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA12GATH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA14GATH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA18GATH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA24GATH / 7.1kW / 8.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Japan
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 27

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Номер OmniClass: 23-33 39 00
Наименование OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Название Значение
Voltage 230 V

BIMobject®