Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

FUJITSU VRF AGYA(E)004-014GCAH

Уникальная ссылка: VRF_AGYA04-14GCAH
Брэнд: FUJITSU GENERAL
Тип продукции: VRF Air Conditioner
Группа продукции: Indoor Unit
Ширина (мм): 740
Высота (мм): 600
Глубина (мм): 200
Дата публикации: 2019-04-22
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping

The RFA file includes 10 models in two types.

Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

EEV internal / AGYA004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV internal / AGYA007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV internal / AGYA009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV internal / AGYA012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV internal / AGYA014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

EEV external / AGYE004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV external / AGYE007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV external / AGYE009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV external / AGYE012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV external / AGYE014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Japan
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 15

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Номер OmniClass: 23-33 39 00
Наименование OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Название Значение
Voltage 230 V

BIMobject®