Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

Уникальная ссылка: VRF_AJY040-054LCLAH
Брэнд: FUJITSU GENERAL
Тип продукции: VRF Air Conditioner
Группа продукции: Outdoor Unit
Ширина (мм): 970
Высота (мм): 998
Глубина (мм): 370
Дата публикации: 2019-04-22
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Japan
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 87

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Номер OmniClass: 23-33 39 00
Наименование OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Название Значение
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

BIMobject®