Уникальная ссылка: | VRF_AJY072-090LALBH |
---|---|
Брэнд: | FUJITSU GENERAL |
Тип продукции: | VRF Air Conditioner |
Группа продукции: | Outdoor Unit |
Ширина (мм): | 930 |
Высота (мм): | 1690 |
Глубина (мм): | 765 |
Дата публикации: | 2019-04-22 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
The RFA file includes 2 models below.
Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity
AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
Ссылка на продукцию: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Видеоинструкции: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/fujitsu-general/product/vrf_ajy072-090lalbh
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Japan |
Страна-производитель: | |
Масса нетто (кг): | 252 |
Категория BIMobject: | Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
Номер OmniClass: | 23-33 39 00 |
Наименование OmniClass: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Название | Значение |
---|---|
Refrigerant Type | R410A |
Voltage | 400 V |
BIMobject®