Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

FUJITSU VRF AJY072-108LELAH

Уникальная ссылка: VRF_AJY072-108LELAH
Брэнд: FUJITSU GENERAL
Тип продукции: VRF Air Conditioner
Группа продукции: Outdoor Unit
Ширина (мм): 1080
Высота (мм): 1428
Глубина (мм): 480
Дата публикации: 2019-04-22
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (5)
  • Compact Design
  • Advanced high efficiency technology
  • Long Piping Length
  • Top class indoor unit connection
  • High Static Pressure
  • Top Class Low Operating Sound

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LELAH / 8HP / 22.4kW / 22.4kW
AJY090LELAH / 10HP / 28.0kW / 28.0kW
AJY108LELAH / 12HP / 33.5kW / 33.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Japan
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 178

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Номер OmniClass: 23-33 39 00
Наименование OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Название Значение
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию