Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

FUJITSU VRF AOUA144-168TLBVG

Уникальная ссылка: VRF_AOUA144-168TLBVG
Брэнд: FUJITSU GENERAL
Тип продукции: VRF Air Conditioner
Группа продукции: Outdoor Unit
Ширина (дюймов): 73.25
Высота (дюймов): 66.56
Глубина (дюймов): 30.13
Дата публикации: 2019-07-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (5)
・High Operating Energy Efficiency
・Space saving combination
・Energy efficiency combination
・All inverter compressor
・Ideal heat exchanger path control
・Sophisticated operation control
・Flexible piping connection
・Flexible installation of Refrigerant Branch unit

The RFA file included 2 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOUA144TLBVG / 12 Ton(s) / 144,000 BTU/h / 162,000 BTU/h
AOUA168TLBVG / 14 Ton(s) / 168,000 BTU/h / 188,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Japan
Страна-производитель:
Масса нетто (фунтов): 1194

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Номер OmniClass: 23-33 39 00
Наименование OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Название Значение
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®