Опубликуйте свои продукты
Street Square WC pan 640x350 mm.
Street Square WC pan 640x350 mm.
    Gala

    Street Square WC pan 640x350 mm.

    Complete toilet set :
    WC pan dual outlet, low cistern with dual push-button mechanism 3/4,5 litres, side inlet, fixed seat.

    Options: Low cistern with dual push-button mechanism 3/4,5 litres, bottom left inlet, soft closing seat.

    WC pan for low cistern that combines curved and straight lines, so that any interior design style gains a subtle touch of elegance.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка05120
    • Тип продукцииStreet Square
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-07-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)795
    • Ширина (мм)640
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
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
    3.6 из 5 звезд 3.6 (12)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (8)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)