Опубликуйте свои продукты
Atlas Shower tray. 1200x800 mm.
Gala
Архив

Atlas Shower tray. 1200x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, ideal to replace the bath, easy to install and without too much hassle.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка10814
  • Тип продукцииAtlas
  • Группа продукцииShower tray
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers