Опубликуйте свои продукты
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 vertical outlet

    4.9 из 5 звезд4.9(11 отзывы)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, vertical outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC for low cistern with round shapes and soft lines for simple and practical pieces that fit into any atmosphere. Vertical outlet.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1815001
    • Тип продукцииElia
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)775
    • Ширина (мм)660
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures