Опубликуйте свои продукты
Elia WC pan 470x350 horizontal outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 horizontal outlet

Complete toilet set:
WC pan for high cistern horizontal outlet.
Fixed seat.

Options: Soft closing seat.

WC pan for high cistern with a soft and rounded design, and a very affordable price. P-trap.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1817001
  • Тип продукцииElia
  • Группа продукцииWC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-09-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)380
  • Ширина (мм)470
  • Глубина (мм)350
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Похожие продукты