Опубликуйте свои продукты
Slim Over-counter Wash-basin 600x370
Slim Over-counter Wash-basin 600x370
    Gala
    Архив

    Slim Over-counter Wash-basin 600x370

    Over-counter Wash-basin without tap hole.

    Inspired by tradition, this is the return of the basins with fine walls without chambers and sharp edges. A display of lightness and technique enveloped in beauty and style.

    Cпецификация
    • Glazed on four sides. Installation with up-down valve.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2924501
    • Тип продукцииSlim
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)128
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)370
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (49)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (12)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (11)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (15)