Опубликуйте свои продукты
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
    Gala
    Архив

    Eos Wash-basin 395x395 mm.

    Over-counter Wash-basin square without tap hole.

    Options: Over-counter Wash-basin rectangular, glazed on all four sides, Over-counter Wash-basin oval without tap hole, Over-counter Wash-basin rectangular without tap hole, Over-counter Wash-basin round without tap hole.

    Square over-counter wash-basin, without tap hole. Due to its size it is perfect to place two wash-basins on the same countertop.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка34040
    • Тип продукцииEos
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)119
    • Ширина (мм)395
    • Глубина (мм)395
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (49)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (12)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (11)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (15)