Опубликуйте свои продукты
Nura Lighting for mirror
Nura Lighting for mirror
    Gala
    Архив

    Nura Lighting for mirror

    Lighting for mirror.

    Anodized extruded aluminium in mat finish.
    Halogen lighting (2x33 W).

    Lighting LED 6 W.

    Cпецификация
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3846800
    • Тип продукцииNura
    • Группа продукцииFurniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS