Опубликуйте свои продукты
Kirei Two-piece built-in single lever basin mixer
Gala
Архив

Kirei Two-piece built-in single lever basin mixer

Two-piece built-in single lever basin mixer.
23 cm. spout.

Two-piece built-in single lever basin mixer, only with small trimming plates, with no visible screws. A solution with a trendy design, especially suitable for narrow ledges with no space for tap holes or for wash-basins with high edges.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3877300
  • Тип продукцииKirei
  • Группа продукцииTaps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-09-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел