Опубликуйте свои продукты
Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.
Gala
Архив

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

Built-in single lever bath / shower mixer.

With 27 cm spout. Optional shower set: Cylindrical hand shower, 175 cm flexible shower hose and cylindrical holder for hand shower.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка38893
  • Тип продукцииCosmo
  • Группа продукцииTaps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-01
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Описание Uniclass 2015Mixers
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets