Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Cosmo Eco Single lever Wash-basin mixer with pop-up waste

Уникальная ссылка: 38922
Брэнд: Gala
Тип продукции: Cosmo
Группа продукции: Tap Fittings
Дата публикации: 2018-09-26
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Eco Single lever Wash-basin mixer with pop-up waste
A model with an excellent combination of design, functionality and versatility.
Gala presents a well studied and complete proposal of tapware. With a wide range of designs adapted to all current trends in bathroom interior design. Antonio Bullo, an international referent in bathroom product development, has collaborated with us in this design.

Eco-friendly cartridge. 

3/8" flexible connection hoses. 

Ecological flow limiter aerator: anti-vandal, with integrated filter against particles and limescale protection.


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Plumbing fixtures
Код ССКПУ ООН: 3018
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: SS-55-70-40
Uniclass 2.0 Описание: Hot And Cold Water Supply Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Описание: Washbasin taps
NBS Reference Код: 35-79-95
NBS Reference Описание: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Colour Chrome
Handle Type Basin faucet
Lever Single
Material Brass
Mount Type Washbasin
Mounting Deck-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®