Опубликуйте свои продукты
Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings
    Gala

    Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings

    Fixed shower column. 

    Thermostatic tap fittings.

    A design conceived to be functional and practical. The simplicity of the shapes of the fixed shower column with thermostatic tap fittings offers the adaptability to any decorative style with its most practical sense.

    Cпецификация
    • - 38° C SafeStop safety device. 

      - High flow Ø 20 cm. overhead rain shower. 

      - 150 cm. flexible shower hose. 

      - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean". 

        3 Functions: Rain, Massage, Soft. 

      - Hand shower holder integrated to tap fittings.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3898400
    • Тип продукцииOnis
    • Группа продукцииTap Fittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures