Опубликуйте свои продукты
Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.
Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.
    Gala
    Архив

    Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.

    Single lever wash-basin with pop-up waste.

    Eco-friendly cartridge 3/8”
    Flexible connection hoses.
    Eco-friendly aerator with flow limiter.

    Excellent combination of design and functionality in the BALANCE single lever wash-basin mixer.
    It includes eco-friendly cartridge and anti-vandal aerator. The combination of both in the same piece allows water savings of 60%. It also includes the energy smile technology that also allows energy savings.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39311
    • Тип продукцииBalance
    • Группа продукцииTaps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets