Опубликуйте свои продукты
Balance Single lever bidet mixer. With automatic waste.
Gala
Архив

Balance Single lever bidet mixer. With automatic waste.

Single lever bidet mixer with pop-up waste.

Eco-friendly cartridge 3/8”
Flexible connection hoses.
Eco-friendly aerator with flow limiter.

BALANCE single lever bidet mixer, with refined cylindrical shapes.
It includes eco-friendly cartridge. It also includes the energy smile technology that allows energy savings.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка39314
  • Тип продукцииBalance
  • Группа продукцииTaps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-01
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Описание Uniclass 2015Mixers
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets