Опубликуйте свои продукты
CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set
CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set
    Gala

    CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set

    Single lever bath and shower mixer with shower set
    Cпецификация
    • Single lever bath andshower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3987500
    • Тип продукцииTap Fittings
    • Группа продукцииCUBO
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures