Опубликуйте свои продукты
MENA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer
MENA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer
    Gala

    MENA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer

    Built-in single lever shower mixer (2 outlets)
    Cпецификация
    • Single lever shower mixer with a round base in harmony with the straight lines of the ensemble, creating a balanced and trendy elegance. Optional accessories: Round shower-head Ø 20 cm. ‘Easy clean’ limescale protection system. Cylindrical wall arm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3993000
    • Тип продукцииMena
    • Группа продукцииTap Fittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
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
    Похожие продукты