Опубликуйте свои продукты
ODRA 3994100 Single lever Wash-basin mixer with high spout and cold start.
Gala

ODRA 3994100 Single lever Wash-basin mixer with high spout and cold start.

Single lever Wash-basin with high spout and cold start
Cпецификация
  • Single-lever high-spout mixer with cold start and fluid and clean lines. Flow limiter to 5 l/min included. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3994100
  • Тип продукцииTap Fittings
  • Группа продукцииODRA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Похожие продукты