Опубликуйте свои продукты
ODRA Single lever bidet mixer
Gala

ODRA Single lever bidet mixer

Single lever bidet mixer
Cпецификация
  • Single-lever bidet mixer with flow limiter 5l/m. Included. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3994400
  • Тип продукцииTap Fittings
  • Группа продукцииODRA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Описание Uniclass 2015Bidet taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures