Опубликуйте свои продукты
ODRA Single lever bath/shower mixer with shower set
Gala

ODRA Single lever bath/shower mixer with shower set

Single lever bath/shower mixer with shower set
Cпецификация
  • Single-lever bath and shower mixer with shower set, simple, clean and versatile lines to adapt to bathroom spaces. Flow limiter to 8 l/min included. Shower set: - 170 cm flexible shower hose. - Ø 10 cm hand shower 1 function. - Hand shower holder.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3994700
  • Тип продукцииTap Fittings
  • Группа продукцииODRA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Описание Uniclass 2015Bath taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
3.6 из 5 звезд 3.6 (12)