Опубликуйте свои продукты
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
    Gala

    Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung

    Wash-basin, 65 x 65 cm with overflow and fixing kit.

    Spacious and elegant wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accessories. The new trend of thin walls in vitreous china is here thanks to the collection Mid. Very versatile, with pedestal, half-pedestal and wall-hung options.

    Cпецификация
    • For pedestal, semi-pedestal or wall-hung installation. 

      Compatible with Emma Square and Smart pedestal and semi-pedestal.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4002001
    • Тип продукцииMid
    • Группа продукцииWash-basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)147
    • Ширина (мм)650
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures