Опубликуйте свои продукты
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
    Gala

    Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM

    Clean Rim wall-hung WC P-trap.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options: Soft-closing system seat.

    Installation option with wall hung frame.

    Rimless wall hung WC, or open rim, which eliminates the concealed nooks of the traditional water distribution ring inside the bowl and makes a thorough cleaning of the inner part of the bowl easier. Push-buttons in different finishes and support frames for wall hung installation available. Opcional soft-closing seat. An advanced, functional and stylish design.

    Cпецификация
    • BENEFITS OF THE CLEAN RIM SYSTEM: • It improves the level of hygiene of the WC, making cleaning easier. • It distributes the fl ush homogeneously • More thorough cleaning is achieved as the water reaches higher • No splashing.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4027201
    • Тип продукцииMid
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)540
    • Глубина (мм)360
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815