Опубликуйте свои продукты
Pro WC System Compact.
Gala
Архив

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

Cпецификация
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5547001
  • Тип продукцииPro
  • Группа продукцииWC System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-09-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1140
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)110
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures