Опубликуйте свои продукты
Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.
    Gala
    Архив

    Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and headrestpush-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 160 x 50 cm., Side skirting panel 80 x 50 cm.

    Enjoy the hydromassage at home with the MITTA Emotive Touch Dorsal bath, regardless of the size of your bath, as it is available in a great variety of dimensions.
    Headrest included.

    Cпецификация
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6256501
    • Тип продукцииMitta
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures