Опубликуйте свои продукты
Mitta Hydromassage bath water. 1800x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1800x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1800x800 mm with headrest.
    Gala
    Архив

    Mitta Hydromassage bath water. 1800x800 mm with headrest.

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and head rest, push-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 180 cm., Side skirting panel 80 x 50 cm.

    With the MITTA bath and its Emotive Touch Dorsal system, you obtain a comfortable and relaxing bath. It includes a headrest and optional side and front panel, that highlight its design with pure lines.
    Price does n


    Cпецификация
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6267601
    • Тип продукцииMitta
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures