Опубликуйте свои продукты
Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm with headrest.
    Gala
    Архив

    Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm with headrest.

    Hydromassage bath water+air, remote control,intensity control for water and air massages, water level indicator, back jets, headrest, automatic disinfection, heater and chromotherapy.

    With the MITTA Sensitive Smart bath you can enjoy the hydromassage, as it includes four preset programmes, which have been studied and revised by specialists to obtain a specific aim.

    Cпецификация
    • EMOTIVE SMART SYSTEM: Remote control. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Rotating back massage water-air jets. 10 bottom Air jets. Automatic intensity regulator or water and air massages. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest. Automatic disinfection. Water heater. Chromotherapy.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6268201
    • Тип продукцииMitta
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures