Опубликуйте свои продукты
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Bath. 1800x1000 mm.

    Bath with chassis, waste and 2 headrests.

    Accessories: Flex Center "L" shaped black panel right-hand, Flex Center "L" shaped black panel left-hand.

    The FLEX CENTER bath, in view of its large dimensions and its two headrests, is designed to be able to share a relaxing bath.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка65570
    • Тип продукцииFlex Center
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)1000
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures