Опубликуйте свои продукты
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm

    Rimless BTW WC pan 68,5x38,5 cm with dual outlet, conversion bend and fixing kit Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters Seat and cover with e-bidet Installation accessories included
    Cпецификация
    • BTW rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка7200001
    • Тип продукцииWC
    • Группа продукцииGALA-INNOVA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)790
    • Ширина (мм)385
    • Глубина (мм)685
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)68
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (49)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (12)